Huck® Range Force™ - Remachadora a batería en maletín de plástico

BN 29979
Overlay

1

/2

Huck® Range Force™ - Remachadora a batería en maletín de plástico

BN 29979
Marca
Range Force™
Material
Múltiples materiales
Número ONU

Descripción

Características del producto

  • Para remaches ciegos y de collar de Ø: 4,8-6,4

  • Peso: 2,5 kg incl. batería 5,0 Ah

  • Carrera: 30 mm

  • Fuerza tracción: ajustable hasta 20 kN

  • Tiempo de carga: aprox. 45 minutos

  • Instalaciones por carga: aprox. 1500-2500 remaches ciegos de 6,4 ó 500-1000 de collar

  • Control de fuerza ajustable electrónicamente

  • Fuerza de tracción elevada (ajustable) y carrera larga para una mayor versatilidad

  • Puede instalar la gama completa Huck de remaches estructrales y no-estructurales (hasta 6,4 mm) así como remaches de collar (hasta 6,4 BobTail®/MagnaGrip®)

  • Compatible con boquilllas Huck y baterías Makita 18 V

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Contenido

1 Remachadora a batería

2 Baterías Li-ion 18 V / 5,0 Ah

1 Cargador

1 Maletín

Variantes