Huck® 256 - Remachadora hidroneumática sin cabezal de tiro

BN 28835
Overlay

1

/2

Huck® 256 - Remachadora hidroneumática sin cabezal de tiro

BN 28835
Marca
256
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Para remache con Ø: 4,8-9,6

  • Peso: 5 kg

  • Carrera de herramienta: 22 mm

  • Fuerza de tracción: 44,4 kN

  • Presión de trabajo: 6-7 bar

  • Consumo de aire: 21 l/proceso

Variantes