POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables

BN 25336
Imagen del producto de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables
  1. Imagen del producto de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables
  2. Dibujo técnico con dimensiones de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables
Overlay

1

/2
Imagen del producto de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables
  • Imagen del producto de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables
  • Dibujo técnico con dimensiones de POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables

POP® PNT310X - Remachadora manual para tuercas remachables y pernos remachables

BN 25336
Marca
PNT310X
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Rango de aplicación: M4-M10, pernos remachables M5-M8
  • Peso: 1,7 kg
  • Longitud: 540 mm
  • Equipada con un mecanismo de ajuste de carrera para garantizar que cada tuerca remachable y cada perno se ajusten con la misma fuerza de sujeción
  • El husillo de liberación rápida permite una instalación rápida y eficaz

Remachadoras manuales POP®: Guía de selecció para tuercas remachables (PDF)

Contenido

Accesorios para: tuercas remachables M5-M10, pernos remachables M5-M8

El accesorio para tuercas remachables M4 puede pedirse por separado.

Variantes