Descripción
Características del producto
- Para TUBTARA®, FASTEKS FILKO®, Eurosert®
- Rango de aplicación: M4-M12 aluminio, acero, latón / M4-M8 acero inoxidable
- Peso: 0,6 - 0,9 kg, en función del tamaño de la rosca
Guía de selección Herramienta de remachado manual K1: Download (PDF)
Información técnica: Download (PDF)
Información adicional
Para cada medida de rosca una herramienta por separado es necesaria. Posibilidades de proveer rosca metrica fina para M10x1 & M12x1 sobre pedido.
Principio de funcionamiento
1. Manejo:
1.1 Sujetar el cuerpo de la herramienta con la mano izquierda y enroscar la tuerca remachable TUBTARA en el mandril con la mano derecha. El mandril debe sobresalir al menos 1 mm de la tuerca. Una gota de aceite en la rosca del mandril facilita el montaje y desmontaje.
1.2 Introducir la herramienta con la tuerca remachable en el orificio preparado. Colocar la llave de carraca en el hexágono del cuerpo de la herramienta. Insertar la llave de vaso hexagonal en el hexágono interior del portamandril.
1.3 La colocación de la tuerca se realiza girando la llave de carraca en sentido horario mientras se mantiene el cuerpo de la herramienta en posición. El proceso finaliza cuando se ha formado un reborde uniforme y resistente. Para aplicaciones ciegas se recomienda una prueba previa.
1.4 Para soltar la herramienta, invertir el sentido de la carraca mediante el pulsador y girar en sentido antihorario manteniendo sujeta la llave de vaso.
2. Mantenimiento: Después de colocar entre 20 y 30 tuercas, aplicar unas gotas de aceite para máquinas en la rosca del mandril y periódicamente en las superficies deslizantes.