Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas

BN 945
Imagen del producto de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  1. Imagen del producto de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  3. Principio de funcionamiento de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
Overlay

1

/3
Imagen del producto de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  • Imagen del producto de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  • Dibujo técnico con dimensiones de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas
  • Principio de funcionamiento de Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas

Remaches huecos cuerpo del remache, para remaches huecos de 2 piezas

BN 945
Norma
DIN 7331 A ~UNI 9064 A ~ČSN 022387-8
Forma de la cabeza
Plana
Material
Acero
Superficie
niquelado

Montaje

En función de la elasticidad del material de las piezas que se van a unir, es posible que se produzcan variaciones de las longitudes de sujeción con respecto a los rangos de sujeción indicados.

Principio de funcionamiento

1. Parte de remachado (BN 945)

2. Parte de cabeza (BN 946)

L1: Rango de remachado

d5: Diámetro del agujero

Variantes

CAD