TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa

BN 52791
Imagen del producto de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa
  1. Imagen del producto de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa
  • Imagen del producto de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa
  • Dibujo técnico con dimensiones de TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa

TENTE Agila 7477PJO - Ruedas giratorias con bloqueo total con montaje en placa

BN 52791
Norma
EN 12530
Marca
Agila 7477PJO
Material
Acero inoxidable

Descripción

Características del producto

  • Carcasa de acero inoxidable, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, eje de rueda con tuerca, pedal de freno cromado de zinc fundido, montaje en placa
  • Centro de la rueda de polipropileno, banda: TENTEprene (goma termoplástica), gris no marcante, cojinete liso

Technical information: 7477PJO075P40 / 7477PJO100P50 / 7477PJO125P50

Variantes