Tensores con dos tornillos de ojo

BN 293
Imagen del producto de Tensores con dos tornillos de ojo
  1. Imagen del producto de Tensores con dos tornillos de ojo
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Tensores con dos tornillos de ojo
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Tensores con dos tornillos de ojo
  • Imagen del producto de Tensores con dos tornillos de ojo
  • Dibujo técnico con dimensiones de Tensores con dos tornillos de ojo

Tensores con dos tornillos de ojo

BN 293
Norma
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Material
Acero
Superficie
cincado pasivado azul

Montaje

Los tensores no están diseñados para una alta capacidad de carga. Los valores aproximados de carga dependen del material (S235JR) y del tipo de fabricación. Las directrices están de acuerdo con la norma DIN1480:1975-09.

Valor estándar - capacidad de carga estática

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Variantes

CAD