BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración

BN 20375
Imagen del producto de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración
  1. Imagen del producto de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración
  2. Dibujo técnico con dimensiones de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración
Overlay

1

/2
Imagen del producto de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración
  • Imagen del producto de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración
  • Dibujo técnico con dimensiones de BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración

BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración

BN 20375
Marca
BM
Material
Latón
Superficie
estañado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Para terminal hembra desconectable preaislado 6,3 x 0,8 mm
  • Grado de inflamabilidad del material: autoextinguible UL94V-0
  • Resistencia a la temperatura: de -20 °C ... +75 °C

Información adicional

UL-file n° E143070.

Variantes

CAD