BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre

BN 20380
Imagen del producto de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre
  1. Imagen del producto de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre
  2. Dibujo técnico con dimensiones de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre
Overlay

1

/2
Imagen del producto de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre
  • Imagen del producto de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre
  • Dibujo técnico con dimensiones de BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre

BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre

BN 20380
Marca
BM
Material
Latón
Superficie
estañado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Grado de inflamabilidad del material: autoextinguible UL94V-0
  • Resistencia a la temperatura: de -20 °C ... +75 °C

Información adicional

UL-file n° E143070.

Variantes

CAD