mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°

BN 22482
Imagen del producto de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°
  1. Imagen del producto de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°
  2. Dibujo técnico con dimensiones de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°
Overlay

1

/2
Imagen del producto de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°
  • Imagen del producto de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°
  • Dibujo técnico con dimensiones de mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°

mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90°

BN 22482
Marca
DE-SV90E
Material
Cobre
Superficie
estañado

Descripción

Características del producto

  • Norma de ensayo: EN 13600
  • Conforme a IEC 61238-1

Información adicional

Norma de ensayo: EN 13600. IEC 61238-1 conforme. Para cables de cobre según DIN 48201 y conductores de cable de cobre según VDE 0295.

Variantes