Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Imagen del producto de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  1. Imagen del producto de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Imagen del producto de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Dibujo técnico con dimensiones de Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Norma
DIN 46235
Marca
R
Material
Copper
Superficie
tin-plated
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Easy to process due to crimp markings
  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer

Información adicional

Test standard: EN 13600, For round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6, For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, With code number for clear tool assignment.

Variantes