SPAX® L-BOXX - Maletín con surtido de tornillos avellanados para paneles de aglomerado con hueco hexalobular T-STAR plus totalmente / pacialmente roscados con punta 4CUT

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Maletín con surtido de tornillos avellanados para paneles de aglomerado con hueco hexalobular T-STAR plus totalmente / pacialmente roscados con punta 4CUT

BN 21602
Forma de la cabeza
Avellanada
Accionamiento
Hueco hexalobular
Rosca
parcial / totalmente roscados
Marca
L-BOXX
Material
Acero
Tratamiento del material
cementado templado
Superficie
WIROX® con lubricante
Versión
con punta 4CUT
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

Documentación adicional: www.spax.com

Información adicional

El recubrimiento WIROX® es un tratamiento alternativo libre de Cr6 con una resistencia a la corrosión altamente superior al cincado pasivado amarillo.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Contenido

Tipo S

6 dimensiones, 700 piezas, incl. 3 SPAX® Bits 1/4" T-STAR plus T 20

Tipo L

16 dimensiones, 2445 piezas, incl. 1 surtido de SPAX® BITcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947

Tipo S:

BN 20183  Cantidad   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN20945  3    BIT T20

Tipo L:

BN 20183  Cantidad   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Variantes

CAD