SPAX® T-Loc I - Maletín con surtido de tornillos avellanados para paneles de aglomerado con hueco hexalobular T-STAR plus totalmente / pacialmente roscados con punta 4CUT

BN 20936
Overlay

1

/2

SPAX® T-Loc I - Maletín con surtido de tornillos avellanados para paneles de aglomerado con hueco hexalobular T-STAR plus totalmente / pacialmente roscados con punta 4CUT

BN 20936
Forma de la cabeza
Avellanada
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
Rosca
parcial / totalmente roscados
Marca
T-Loc I
Material
Acero
Tratamiento del material
cementado templado
Superficie
WIROX® con lubricante
Versión
con punta 4CUT
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

Documentación adicional: www.spax.com

Información adicional

El recubrimiento WIROX® es un tratamiento alternativo libre de Cr6 con una resistencia a la corrosión altamente superior al cincado pasivado amarillo.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Contenido

12 dimensiones, 1385 piezas, incl. 5 SPAX® Bits 1/4" T-STAR plus T 20

BN 20183 Cantidad   øxL

      300    3,5x16

BN 20184  150    3,5x30

      150    4x30

      150    4x35

      150    4x40

      100    4x50

       80     4,5x50

       80     4,5x60

       60     5x50

       60     5x60

       60     5x70

       60     5x80

BN 20945  5     BIT T20

Variantes

CAD