SPAX® - Tornillos para aglomerado con cabeza avellanada totalmente roscado, hueco cruciforme Pozidriv forma Z y agujero en la cabeza

BN 1455
Overlay

1

/2

SPAX® - Tornillos para aglomerado con cabeza avellanada totalmente roscado, hueco cruciforme Pozidriv forma Z y agujero en la cabeza

BN 1455
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
totalmente roscados
Marca
SPAX®
Material
Acero
Tratamiento del material
cementado templado
Superficie
WIROX® con lubricante
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

Documentación adicional: www.spax.com

Información adicional

El recubrimiento WIROX® es un tratamiento alternativo libre de Cr6 con una resistencia a la corrosión altamente superior al cincado pasivado amarillo.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Variantes

CAD