Descripción
Características del producto
Material: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) según AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 según ASME
Tratado con chorro de arena/no decapado
Capacidad de carga gradual de hasta 500 °C
Documentación adicional: www.wgr-rathmann.com
Información adicional
Con arandelas DIN 125 A y tuercas hexagonales de INOX
Entrega de certificado de inspección bajo petición.
Según AD: EN 10204-3.2
Según ASME: EN 10204-3.1