WGR Rathmann - Tuercas hexagonales ciegas para tornillos garra

BN 1633
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Tuercas hexagonales ciegas para tornillos garra

BN 1633
Norma
~DIN 1587
Marca
WGR Rathmann
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
1.4301

Descripción

Características del producto

  • Material: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) según AD / Gr. 8B según ASME

  • Tratado con chorro de arena/aceitado

  • Capacidad de carga escalonada hasta 400 °C

Documentación adicional: www.wgr-rathmann.com

Información adicional

Entrega de certificado de inspección bajo petición.

Según AD: EN 10204-3.1

Según ASME: EN 10204-3.1

Variantes

CAD