WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor

BN 262
Imagen del producto de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor
  1. Imagen del producto de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor
  2. Dibujo técnico con dimensiones de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor
Overlay

1

/2
Imagen del producto de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor
  • Imagen del producto de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor
  • Dibujo técnico con dimensiones de WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor

WGR Rathmann - Tornillos garra para calderas de vapor

BN 262
Marca
WGR Rathmann
Material
Acero
Clase de calidad
GradeB7
Superficie
bruto

Descripción

Características del producto

  • Material: 42 CrMo4 (1.7225) según AD / SA 193 Gr.B7 según ASME
  • Tratado con chorro de arena/aceitado
  • Capacidad de carga escalonada hasta 500 °C

Documentación adicional: www.wgr-rathmann.com

Información adicional

Con arandelas planas DIN 125 A y tuercas hexagonales de acero. Entrega de certificado de inspección bajo petición: Según AD: EN 10204-3.2, Según ASME: EN 10204-3.1.

Variantes

CAD