Tornillos de cáncamo

BN 258
Imagen del producto de Tornillos de cáncamo
  1. Imagen del producto de Tornillos de cáncamo
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Tornillos de cáncamo
  3. Ilustración de montaje para Tornillos de cáncamo
Overlay

1

/3
Imagen del producto de Tornillos de cáncamo
  • Imagen del producto de Tornillos de cáncamo
  • Dibujo técnico con dimensiones de Tornillos de cáncamo
  • Ilustración de montaje para Tornillos de cáncamo

Tornillos de cáncamo

BN 258
Norma
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Rosca
totalmente roscados
Material
Acero
Tipo de material
C15E
Superficie
cincado pasivado azul
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

Información adicional

Observe la información del usuario según DIN 580.

Suministro de rosca fina y otros tipos de rosca previa petición.

Montaje

Capacidad máxima de carga en kg según la dirección de la carga

A:axial por tornillo de anilla

B: por tornillo de anilla ≤ 45°

C: por tornillo de anilla > 45° a 60° o lateralmente por tornillo de anilla ≤ 45°

Los tornillos de anilla deben apretarse siempre a la superficie de contacto. No se permiten cargas transversales. Para asegurar la posición correcta, se deben usar arandelas adecuadas. Para agujeros pasantes, se debe colocar una arandela (0,8 x d) en el lado opuesto debajo de la tuerca. Los valores de la tabla no deben sumarse para cargas de múltiples cables. Capacidad axial de carga WLL por tornillo de anilla!

Nota: Los tornillos de cáncamo deben ser revisados para comprobar un ajuste firme y daños evidentes (corrosión, grietas, marcas de impacto, deformación) antes de su uso. Los tornillos de cáncamo no deben estar expuestos a influencias químicas (en particular ácidos, vapores ácidos y productos de decapado). Los tornillos de cáncamo con deformaciones evidentes u otros daños no deben ser utilizados. Se debe evitar la codificación de colores posterior de los tornillos de cáncamo, especialmente en rojo, para prevenir el riesgo de confusión con puntos de fijación de alta resistencia. ¡Se deben evitar las cargas de tracción lateral!

Principio de funcionamiento

Los tornillos de cáncamo según esta especificación se utilizan principalmente como dispositivos de carga estática para su fijación permanente al objeto.

Teniendo en cuenta un factor de seguridad en relación con la fuerza mínima de rotura según la norma, los tornillos de cáncamo tienen las capacidades de carga (kg) especificadas en la tabla para la fijación de una sola cuerda.

Las especificaciones de carga en la tabla suponen que:

- el tornillo de cáncamo está completamente enroscado,

- los agujeros ciegos roscados están perforados lo suficientemente profundo como para permitir que la superficie de soporte descanse uniformemente,

- el tornillo de cáncamo se encuentra plano y completamente en la superficie de soporte,

- la profundidad de la rosca especificada es suficiente,

- el material base puede absorber las fuerzas aplicadas sin deformación,

- no ocurren cargas de impacto,

- se mantiene un rango de temperatura permitido de -20 °C ... +200 °C.

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

Los tornillos de cáncamo como medios de elevación están sujetos a la Directiva CE 2006/42/CE y a los requisitos de seguridad correspondientes. Deben respetarse las instrucciones de instalación y las cargas admisibles. Se utilizan para fijación permanente en motores, cuadros eléctricos o cajas de engranajes para su transporte. Para uso alterno, se debe elegir un diámetro de rosca mayor. Los aparejos de varias ramas deben cumplir la norma EN 818-4. Los tornillos de cáncamo deben ser inspeccionados y evaluados regularmente por especialistas.

Variantes

CAD