TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®

BN 5244
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®
  1. Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®
  • Imagen del producto de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®
  • Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®

TufLok® - Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados con parche de nylon TufLok®

BN 5244
Norma
DIN 933 (Estándar descatalogado) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Forma de la cabeza
Hexagonal
Accionamiento
Hexagonal
Rosca
totalmente roscados
Marca
TufLok®
Material
Acero
Clase de calidad
8.8
Superficie
cincado pasivado azul

Descripción

Información adicional

Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°. Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca. Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Variantes

CAD