Descripción
Características del producto
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
- 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Información adicional
Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°. Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca. Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).