TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®

BN 5210
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®
  1. Imagen del producto de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®
  • Imagen del producto de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®
  • Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®

TufLok® - Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado con parche de TufLok®

BN 5210
Norma
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Accionamiento
Hueco hexagonal
Marca
TufLok®
Material
Acero
Superficie
cincado pasivado azul
Hasta
45 H

Descripción

Información adicional

Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°. Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca. Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

ISO 4042

Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.

Variantes

CAD