CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga

BN 20728
Imagen del producto de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga
  1. Imagen del producto de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga
  2. Dibujo técnico con dimensiones de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga
Overlay

1

/2
Imagen del producto de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga
  • Imagen del producto de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga
  • Dibujo técnico con dimensiones de CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga

CLEFF - Conjunto SB de tornillos totalmente roscados para uniones atornilladas sin precarga

BN 20728
Norma
EN 15048
Forma de la cabeza
Hexagonal
Accionamiento
Hexagonal
Rosca
totalmente roscados
Marca
CLEFF
Material
Acero
Clase de calidad
8.8 U
Superficie
galvanizado en caliente
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

Información de la aprobacion del producto: www.vomcleff.de

Documentación adicional: www.Bossard.com

Información adicional

Los conjuntos estructurales de tornillería según EN 15048 están diseñados para aplicaciones en estructuras metálicas sometidas a esfuerzos de cortadura y/o tracción. Los tornillos o tuercas separados que no hayan sido ensayados como parte de un lote de conjuntos estructurales de tornillería conforme a EN 15048-2 no están cubiertos por esta norma y no deben llevar el marcado CE. Suministrado con certificado de inspección EN 10204 3.1

Contenido

Juegos SB compuestos por:

1 tornillo ISO 4017 acero 8.8 U

1 tuerca ISO 4032 acero 8

Variantes

CAD