CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca

BN 87
Imagen del producto de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  1. Imagen del producto de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  2. Dibujo técnico con dimensiones de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  3. Principio de funcionamiento de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
Overlay

1

/3
Imagen del producto de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  • Imagen del producto de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  • Dibujo técnico con dimensiones de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca
  • Principio de funcionamiento de CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca

CLEFF - Conjuntos con tornillo de cabeza hexagonal y tuerca

BN 87
Norma
DIN 7990 EN 15048
Material
Acero
Superficie
galvanizado en caliente
Clase de calidad
4.6
Accionamiento
Hexagonal
Forma de la cabeza
Hexagonal
Rosca
parcialmente roscados
Marca
CLEFF
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tenga en cuenta la geometría típica del vástago. La cabeza del tornillo está además marcada con la identificación específica del producto «7990».

Información de la aprobacion del producto: www.vomcleff.de

Documentación adicional: www.Bossard.com

Información adicional

Estos elementos de fijación cumplen todos los requisitos de la norma EN 15048-1 como conjuntos para uniones atornilladas no pretensadas en construcciones metálicas. Certificado de inspección EN 10204 3.1 disponible bajo petición.

Principio de funcionamiento

Contenido

Conjuntos compuestos por:

1 tornillo DIN 7990 acero 4.6U

1 tuerca ISO 4032 / ISO 4034 acero

Las arandelas según DIN 7989-1 no están incluidas

Variantes

CAD