FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas

BN 14000
Imagen del producto de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  1. Imagen del producto de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  3. Principio de funcionamiento de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
Overlay

1

/3
Imagen del producto de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  • Imagen del producto de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  • Dibujo técnico con dimensiones de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas
  • Principio de funcionamiento de FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas

FRIEDBERG - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas

BN 14000
Norma
EN 14399-1
Forma de la cabeza
Hexagonal
Accionamiento
Hexagonal
Rosca
parcialmente roscados
Marca
FRIEDBERG
Material
Acero
Clase de calidad
10.9
Superficie
galvanizado en caliente
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

Información de la aprobacion del producto: www.august-friedberg.com

Documentación adicional: www.Bossard.com

Montaje

Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN 14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN 14399-4 y una arandela HV EN 14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.

Principio de funcionamiento

Contenido

Juegos HV empaquetados a granel compuestos por:

1 tornillo de cabeza hexagonal EN 14399-4 acero 10.9

2 arandelas EN 14399-6 acero 300 HV

1 tuerca hexagonal EN 14399-4 acero 10

tuerca lubricada clase k: K1

Variantes

CAD