FRIEDBERG - Tornillos hexagonales para uniones HV

BN 14001
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Tornillos hexagonales para uniones HV

BN 14001
Norma
EN 14399-4
Forma de la cabeza
Hexagonal
Accionamiento
Hexagonal
Rosca
parcialmente roscados
Marca
FRIEDBERG
Material
Acero
Clase de calidad
10.9
Superficie
galvanizado en caliente
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

Información de la aprobacion del producto: www.august-friedberg.com

Documentación adicional: www.Bossard.com

Montaje

Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN 14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN 14399-4 y una arandela HV EN 14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.

Principio de funcionamiento

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

Los ensamblajes de pernos hexagonales HV ​​están diseñados para juntas estructurales de alta resistencia y están sujetos a regulaciones específicas.

Estos pernos deben ser usados con tuercas EN 14399-4 y arandelas EN 14399-6. No está recomendado reemplazar ningún componente de forma individual.

Variantes

CAD