Tornillos de cabeza cilíndrica parcialmente roscados

BN 2162
Overlay

1

/2

Tornillos de cabeza cilíndrica parcialmente roscados

BN 2162
Norma
DIN 912 (Estándar descatalogado) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Forma de la cabeza
Cilíndrica
Accionamiento
Hueco hexagonal
Rosca
parcialmente roscados
Material
Acero
Clase de calidad
8.8
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.

Variantes

CAD