Descripción
Características del producto
- Versión ligera
- Carga de flexión: excelente
- Capacidad de carga: 125 N / 50 mm
- Resistencia al impacto: 4 joules a -18 °C, >4 joules a temperatura ambiente
- Rango de temperatura din.: -5 °C ... +85 °C
- Rango de temperatura estat.: -40 °C ... +105 °C
- Resistente contra: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
- Libre de halógenos
Información adicional
Para garantizar las propiedades más favorables del material de los tubos corrugados de poliamida, recomendamos un almacenamiento bajo las siguientes condiciones: Temperatura de almacenamiento: +20 °C +/- 5 °C, humedad del aire: 55 a 75 %.