Descripción
Características del producto
- Versión ligera
- Carga de flexión: buena
- Fuerza de compresión: 125 N / 50 mm
- Resistencia al impacto: 2 joules a -18 °C, >15 joules a temperatura ambiente
- Rango de temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C a corto plazo)
- Resistente a: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
- Libre de halógenos
Información adicional
Para garantizar las propiedades más favorables del material de los tubos corrugados de poliamida, recomendamos un almacenamiento bajo las siguientes condiciones: Temperatura de almacenamiento: +20 °C +/- 5 °C, humedad del aire: 55 a 75 %.