REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar

BN 22621
Imagen del producto de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar
  1. Imagen del producto de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar
Overlay

1

/2
Imagen del producto de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar
  • Imagen del producto de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar

REIKU® PARNG - Tubos ondulados para protección de cables versión normal estándar

BN 22621
Marca
PARNG
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
gris
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Versión media
  • Carga de flexión: buena
  • Fuerza de compresión: 125 N / 50 mm
  • Resistencia al impacto: 6 joules a -18 °C, >20 joules a temperatura ambiente
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C a corto plazo)
  • Resistente a: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
  • Libre de halógenos

Información adicional

Para garantizar las propiedades más favorables del material de los tubos corrugados de poliamida, recomendamos un almacenamiento bajo las siguientes condiciones: Temperatura de almacenamiento: +20 °C +/- 5 °C, humedad del aire: 55 a 75 %.

Variantes