REIKU® PARRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible

BN 22631
Overlay

1

/2

REIKU® PARRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible

BN 22631
Marca
PARRB
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 12
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Versión media, "manguera robot"
  • Carga de flexión: muy buena
  • Capacidad de carga: 125 N / 50 mm
  • Resistencia al impacto: 5 joules a -18 °C, >5 joules a temperatura ambiente
  • Rango de temperatura din.: -30 °C ... +85 °C
  • Rango de temperatura estat.: -50 °C ... +140 °C (+150 °C a corto plazo)
  • Resistente a: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
  • Libre de halógenos

Información adicional

Para garantizar las propiedades más favorables del material de los tubos corrugados de poliamida, recomendamos un almacenamiento bajo las siguientes condiciones: Temperatura de almacenamiento: +20 °C +/- 5 °C, humedad del aire: 55 a 75 %.

Variantes