REIKU® PARTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado

BN 22638
Overlay

1

/2

REIKU® PARTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado

BN 22638
Marca
PARTB
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Versión flexible
  • Carga de flexión: buena
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +120 °C (+150 °C a corto plazo)
  • Resistente a: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
  • Libre de halógenos

Información adicional

Para garantizar las propiedades más favorables del material de los tubos corrugados de poliamida, recomendamos un almacenamiento bajo las siguientes condiciones: Temperatura de almacenamiento: +20 °C +/- 5 °C, humedad del aire: 55 a 75 %.

Variantes