REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado

BN 22639
Imagen del producto de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado
  1. Imagen del producto de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado
  2. Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado
Overlay

1

/2
Imagen del producto de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado
  • Imagen del producto de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado
  • Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado

REIKU® PPRTB - Tubos ondulados para protección de cables en dos partes y puede ser cerrado

BN 22639
Marca
PPRTB
Material
Polipropileno
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Versión flexible
  • Carga de flexión: satisfactoria
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +135 °C (+150 °C a corto plazo)
  • Resistente a: alcoholes, grasas, aceites minerales, gasolina, combustibles diesel
  • Libre de halógenos

Variantes