REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible

BN 22635
Imagen del producto de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible
  1. Imagen del producto de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible
  2. Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible
Overlay

1

/2
Imagen del producto de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible
  • Imagen del producto de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible
  • Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible

REIKU® PURRB - Tubos ondulados para protección de cables versión altamente flexible

BN 22635
Marca
PURRB
Material
Poliuretano termoplástico
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Versión media, "manguera robot"
  • Carga de flexión: muy buena
  • Capacidad de carga: <125 N / 50 mm
  • Resistencia al impacto: 8 joules
  • Rango de temperatura din.: -20 °C ... +90 °C
  • Rango de temperatura estat.: -30 °C ... +90 °C
  • Resistente contra: ácidos y bases, aceites, grasas, glicerina, glicol
  • Libre de halógenos

Variantes