REIKU® PU RVB - Tubos ondulados para protección de cables forma altamente flexible

BN 22636
Overlay

1

/2

REIKU® PU RVB - Tubos ondulados para protección de cables forma altamente flexible

BN 22636
Marca
PU RVB
Material
Poliuretano termoplástico
Tratamiento del material
TPU
Color
negro
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Versión pesada, "manguera robot"

  • Carga de flexión: muy buena

  • Fuerza de compresión:

  • Resistencia al impacto: 9 joules

  • Rango de temperatura din.: -20 °C ... +90 °C

  • Rango de temperatura estat.: -30 °C ... +90 °C

  • Resistente contra: ácidos y bases, aceites, grasas, glicerina, glicol

  • Libre de halógenos

Variantes