REIKU® TP-RIB - Tubos ondulados para protección de cables versión media

BN 22627
Overlay

1

/2

REIKU® TP-RIB - Tubos ondulados para protección de cables versión media

BN 22627
Marca
TP-RIB
Material
Polyester Ester
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Ejecución altamente flexible
  • Carga de flexión: buena a muy buena
  • Capacidad de carga: < 125 N / 50 mm
  • Resistencia al impacto: 3 joules
  • Rango de temperatura: -50 °C ... +160 °C (+180 °C a corto plazo)
  • Resistente a: ácidos, bases, aceites y fluidos hidráulicos
  • Libre de halógenos

Variantes