J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2064
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  1. Imagen del producto de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
Overlay

1

/2
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Imagen del producto de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

J.Lanfranco ESL QV/ZF - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2064
Norma
NFE 25-411
Marca
ESL QV/ZF
Material
Acero
Clase de calidad
8
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -50°C to +300°C

Información adicional

Pruebas de funcionalidad y de propiedades en cumplimiento con EN ISO 2320 (DIN 267).

Variantes