J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2062
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  1. Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
Overlay

1

/2
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

J.Lanfranco ESL ZE/BT - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2062
Norma
NFE 25-411
Marca
ESL ZE/BT
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2
Clase de calidad
70

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -200°C to +400°C

Información adicional

Pruebas de funcionalidad y de propiedades en cumplimiento con EN ISO 2320 (DIN 267).

Montaje

Los elementos de fijación de estos aceros tienden a la corrosión durante el montaje. Este peligro se reduce mediante superficies de rosca lisas y limpias, revestimiento de laca lubricante (para grandes cantidades; bajo demanda).

Variantes