J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2063
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  1. Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  2. Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
Overlay

1

/2
Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Imagen del producto de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas
  • Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

J.Lanfranco ESL ZH/ST - Tuercas hexagonales autofrenantes con dos ranuras superpuestas totalmente metálicas

BN 2063
Norma
NFE 25-411
Marca
ESL ZH/ST
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A4
Clase de calidad
80
Superficie
con lubricante

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -50 °C / + 230 °C

Información adicional

Pruebas de funcionalidad y de propiedades en cumplimiento con EN ISO 2320 (DIN 267).

Variantes