FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales

BN 38360
Imagen del producto de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  1. Imagen del producto de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  3. Ilustración de montaje para FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
Overlay

1

/3
Imagen del producto de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  • Imagen del producto de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  • Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales
  • Ilustración de montaje para FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales

FASTEKS® KLIPKO ZI - Tuercas cuadradas enjauladas Forma B, con pestañas trapezoidales

BN 38360
Marca
KLIPKO ZI
Material
Acero
Superficie
cincado pasivado azul

Descripción

Características del producto

  • Jaula: acero muelle cincado
  • ISO 4042/Zn7/An/T0
  • Tuerca: acero cincado
  • ISO 4042/Zn7/An/T0

Montaje

Principio de funcionamiento

Abertura amplia que debe de reducirse por 0,3 mm aprox. Cuando en orificios largos

Variantes

CAD