FRIEDBERG - Tuercas hexagonales para uniones HV para tornillos hexagonales para uniones HV

BN 14002
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Tuercas hexagonales para uniones HV para tornillos hexagonales para uniones HV

BN 14002
Norma
EN 14399-4
Marca
FRIEDBERG
Material
Acero
Clase de calidad
10
Superficie
galvanizado en caliente
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Tuerca lubricada clase-k: K1
Información de la aprobacion del producto: www.august-friedberg.com Documentación adicional: www.Bossard.com

Montaje

Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN 14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN 14399-4 y una arandela HV EN 14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.

Principio de funcionamiento

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

Estas tuercas son destinadas a ser utilizadas con los tornillos y arandelas según EN 14399-6.

Estos pernos deben ser usados con tuercas EN 14399-4 y arandelas EN 14399-6. No está recomendado reemplazar ningún componente de forma individual.

Variantes

CAD