Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco

BN 20355
Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco
  1. Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco
  • Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco
  • Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco

Tuercas hexagonales ~0,8d con revestimiento lubricante seco

BN 20355
Norma
DIN 934 (Estándar descatalogado) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2
Superficie
con recubrimiento antifricción gris

Descripción

Información adicional

La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resisténcia a la tracción 700 N/mm²) para los diámetros comprendidos entre M5 y M24. Revestimiento de lubricación en seco: MOLYKOTE® 3400A sin plomo. Color: gris, seco, adherente. Coeficiente de fricción: ~0,12. Grosor de capa: 5 µm a 10 µm. Rango térmico de aplicación: -180 °C hasta 430 °C (Estático).

Variantes

CAD