Tuercas hexagonales ~0,8d

BN 33023
Overlay

1

/2

Tuercas hexagonales ~0,8d

BN 33023
Norma
DIN 934 (Estándar descatalogado) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2
Superficie
cincado pasivado azul

Descripción

Información adicional

La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resistencia a la tracción de 700 N / mm ²) para los diámetros comprendidos entre M5 a M24.

INOX cincado pasivado azul reduce el riesgo de soldadura en frío / gripado. Aspecto: azul metálico iridiscente. Protección contra la corrosión se debe tomar en cuenta en relación con los elementos de fijación. Temperatura de utilización hasta 70 ° C.

Variantes

CAD