Tuercas hexagonales tipo 1

BN 21202
Imagen del producto de Tuercas hexagonales tipo 1
  1. Imagen del producto de Tuercas hexagonales tipo 1
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales tipo 1
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Tuercas hexagonales tipo 1
  • Imagen del producto de Tuercas hexagonales tipo 1
  • Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales tipo 1

Tuercas hexagonales tipo 1

BN 21202
Norma
ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401
Material
Acero
Clase de calidad
8
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Descripción

Información adicional

Para otras dimensiones, clases de resistencia y acabados: posibilidad de entrega bajo demanda.

Montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.

Variantes

CAD