FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta

BN 24034
Imagen del producto de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  1. Imagen del producto de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  3. Ilustración de montaje para FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
Overlay

1

/3
Imagen del producto de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  • Imagen del producto de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  • Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta
  • Ilustración de montaje para FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta

FASTEKS® FILKO RC/ROS - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta

BN 24034
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
FILKO RC/ROS
Material
Acero inoxidable

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes