FASTEKS® FILKO RSK - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta

BN 25555
Overlay

1

/2

FASTEKS® FILKO RSK - Tuercas remachables cabeza avellanada 90°, cuerpo estriado, abierta

BN 25555
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
FILKO RSK
Material
Acero
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes

CAD