TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta

BN 25094
Imagen del producto de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta
  1. Imagen del producto de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta
  • Imagen del producto de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta
  • Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta

TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta

BN 25094
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
UFO KN / SFO KN
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes