TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta

BN 25098
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO KN / SFO KN - Tuercas remachables cabeza avellanada moleteada, cuerpo con moleteado optimizado, abierta

BN 25098
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
UFO KN / SFO KN
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes

CAD