TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo estriado, abierta

BN 25010
Overlay

1

/2

TUBTARA® UFO RS (RUT/FES) - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo estriado, abierta

BN 25010
Forma de la cabeza
Avellanada
Marca
UFO RS (RUT/FES)
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Con resistencia al giro incrementada en materiales blandos como: aluminio, plástico, etc.

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.

Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.

Variantes

CAD