Descripción
Características del producto
Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante
Sellante bajo la cabeza: acrilato, turquesa
Vida útil almacenado: 4 años (a 30 °C y humedad 65 %)
Información técnica: Download (PDF)
Precote 200 Información: Download (PDF)
Información adicional
Resistencia a la temperatura:
Aire: -50 °C ... +150 °C
Agua: +100 °C
Aceites, líquido de frenos: +150 °C
Combustibles: temperatura ambiente
Glicol/agua, 50/50: +120 °C