TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo hexagonal, cerrada

BN 55620
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDKX (HHUT/FEKSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo hexagonal, cerrada

BN 55620
Forma de la cabeza
Cabeza de perfil bajo / cabeza avellanada reducida con sellante bajo la cabeza
Marca
HDKX (HHUT/FEKSGUP)
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante
  • Sellante bajo la cabeza: acrilato, azul claro
  • Vida útil almacenado: 4 años (a 30ºC y humedad 65%)

Información técnica: Download (PDF)

Precote 5 Información: Download (PDF)

Información adicional

Resistencia a la temperatura:

Aire: -50º C ... +150º C.

Agua: +100º C.

Aceites, líquido de frenos: +150º C.

Combustibles: temperatura ambiente.

Glicol/agua, 50/50: +120º C

Variantes

CAD